1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งตรง ที่มีตำแหน่งแฟลงค์อิสระ - เหล็กไฮสปีด SKH51 / ประเภทกำหนดความยาว_ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา·ประเภทกำหนดความยาว-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ( HSS) SKH51 ชนิดระบุความยาวรวม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา/ชนิดระบุความยาวรวม สลักกระทุ้ง แบบตรง พร้อม ขาพิน ปลอกสวม ขนาดกลาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EPSH1-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH1.5-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH2-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH2.5-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSH3-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH3.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH4-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH4.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH5.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH6-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH6.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSH7-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB1.5-[5-150/0.01]-P[1-1.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHB2-[5-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHB2.5-[5-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHB3-[5-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB3.5-[5-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB4-[5-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB4.5-[5-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB5-[5-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB5.5-[5-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB6-[5-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB6.5-[5-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHB7-[5-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE1.5-[5-150/0.01]-P[1-1.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHBE2-[5-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHBE2.5-[5-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHBE3-[5-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE3.5-[5-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE4-[5-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE4.5-[5-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE5-[5-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE5.5-[5-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE6-[5-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE6.5-[5-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHBE7-[5-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE1-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE1.5-[5-150/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE2-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE2.5-[5-200/0.01]-S[5-40/0.01]
EPSHE3-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE3.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE4-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE4.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE5.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE6-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE6.5-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
EPSHE7-[5-250/0.01]-S[5-50/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดความเผื่อปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
L ความยาวด้านระยะ P
(มิลลิเมตร)
S ความยาวด้านระยะ D
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0051-5 ~ 1505 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0051.5-5 ~ 1505 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0052-5 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0052.5-5 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0053-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0053.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0055-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0055.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0057-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0051 ~ 1.491.55 ~ 1505 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0051.5 ~ 1.9925 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0052 ~ 2.492.55 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0052.5 ~ 2.9935 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0053 ~ 3.493.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0053.5 ~ 3.9945 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 ~ 4.494.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054.5 ~ 4.9955 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0055 ~ 5.495.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0055.5 ~ 5.9965 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 ~ 6.496.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056.5 ~ 6.9975 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.021 ~ 1.491.55 ~ 1505 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.021.5 ~ 1.9925 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.022 ~ 2.492.55 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.022.5 ~ 2.9935 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.023 ~ 3.493.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.023.5 ~ 3.9945 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 ~ 4.494.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024.5 ~ 4.9955 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.025 ~ 5.495.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.025.5 ~ 5.9965 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 ~ 6.496.55 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026.5 ~ 6.9975 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.021-5 ~ 1505 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.021.5-5 ~ 1505 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.022-5 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.022.5-5 ~ 2005 ~ 40

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.023-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.023.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.025-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.025.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026.5-5 ~ 2505 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.027-5 ~ 2505 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง แบบตรง แบบสเตป ไม่ ปลาย รูปทรง ไม่