1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งมีเสต๊ป - เหล็กกล้าSKD61/ หัว 4 มม. / แบบแบลงค์ ประเภทเส้นผ่านศูนย์กลางการกำหนดขนาดที่ปลาย·การเลือกขนาด L -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน แบบขั้นบันได แบบขั้นบันได (1 ขั้น ) พร้อม เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61, ความหนาของ ปลอกสวม 4 มม., ชนิด ความยาวคงที่ , เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ที่ระบุ และ แบบอยู่กับที่ ความยาวรวม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EDS1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDS2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDS3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSE1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSE2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSE3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSEG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย
(มิลลิเมตร)
ประเภท ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0051.50.6 ~ 1.2แบบแบลงค์100 ~ 15040 ~ 70

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.00520.8 ~ 1.5แบบแบลงค์100 ~ 20040 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0052.51 ~ 2แบบแบลงค์100 ~ 20050 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.00531.5 ~ 2แบบแบลงค์100 ~ 20040 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.00542 ~ 2.5แบบแบลงค์150 ~ 25050 ~ 160

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2แบบแบลงค์100 ~ 15040 ~ 70

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5แบบแบลงค์100 ~ 20040 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.022.51 ~ 2แบบแบลงค์100 ~ 20050 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.0231.5 ~ 2แบบแบลงค์100 ~ 20040 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.0242 ~ 2.5แบบแบลงค์150 ~ 25050 ~ 160

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.0231 ~ 2.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0051.50.6 ~ 1.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.00520.8 ~ 1.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0052.50.8 ~ 2.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.00531 ~ 2.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0053.51.5 ~ 3.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.00541.5 ~ 3.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได100 ~ 30015 ~ 285

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKD61 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) 0/-0.02 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความหนา หัว 4 มม. (T4) ปลาย รูปทรง ไม่ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่
จำนวนอักษรแกะสลัก ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่