1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งสองตอน - เหล็ก SKD61+ไนไตรด์ / แบบแบลงค์ สามารถกำหนดค่าเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ · สามารถเลือกขนาดความยาว L ได้ -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน กระทุ้งแบบขั้น แบบขั้นบันได (1 ขั้น) พร้อมแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ SKD61+ กระบวนการไนไตรด์ ชนิด เหล็กกล้า ความยาวคงที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ที่ ยึดอยู่กับที่ ชนิด ความยาวรวม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EJS4-[150,​200,​250]-P[1.5,​2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]
EJS5-[150,​200,​250]-P[3,​3.5,​4]-N[50,​70,​100,​125]
EJS6-[150,​200,​250]-P4-N[50,​70,​100,​125]
EJSG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
EJSG4.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-285/1]
EJSG5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3-4.9/0.01]-N[15-285/1]
EJSG5.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-285/1]
EJSG6-[100,​150,​200,​250,​300]-P[4-5.9/0.01]-N[15-285/1]
ENS1.5-[100,​150]-[0.8,​1]-[40,​50,​70]
ENS2-150-1.2-50
ENS2-[100,​150,​200]-[0.8,​1,​1.2,​1.5]-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ENS2.5-[100,​150,​200]-[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ENS3-[100,​150,​200]-[1.5,​1.8,​2,​2.5]-[50,​60,​70,​80,​100]
ENSG1.5-[100,​150,​200]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-185/1]
ENSG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
ENSG2.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1]
ENSG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
ENSG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
ENSG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
ENSG4.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-285/1]
ENSG5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3-4.9/0.01]-N[15-285/1]
ENSG5.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-285/1]
ENSG6-[100,​150,​200,​250,​300]-P[4-5.9/0.01]-N[15-285/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย
(มิลลิเมตร)
ประเภท การปรับเปลี่ยน ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)41.5 ~ 3แบบแบลงค์ทำ150 ~ 25050 ~ 125

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)53 ~ 4แบบแบลงค์ทำ150 ~ 25050 ~ 125

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)64แบบแบลงค์ทำ150 ~ 25050 ~ 125

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)41.5 ~ 3.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52.5 ~ 4.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)53 ~ 4.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)5.53.5 ~ 5.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)64 ~ 5.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.50.8 ~ 1แบบแบลงค์ทำ100 ~ 15040 ~ 70

฿ 110.11

EJECTOR PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104 มม. (T4)21.2แบบแบลงค์ไม่ทำ15050

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)20.8 ~ 1.5แบบแบลงค์ทำ100 ~ 20040 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.51 ~ 2แบบแบลงค์ทำ100 ~ 20050 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)31.5 ~ 2.5แบบแบลงค์ทำ100 ~ 20050 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.50.8 ~ 1.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)20.8 ~ 1.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 20015 ~ 185

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.50.8 ~ 2.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)31 ~ 2.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3.51.5 ~ 3.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)41.5 ~ 3.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)4.52.5 ~ 4.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)53 ~ 4.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)5.53.5 ~ 5.4สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)64 ~ 5.9สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ไดทำ100 ~ 30015 ~ 285

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKD61 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) -0.01/-0.02 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) 0/-0.02
กระบวนการเตรียมผิว ไนไตรด์ ปลาย รูปทรง ไม่ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่
จำนวนอักษรแกะสลัก ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่