(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + กระบวนการไนไตรด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา/ความยาวรวม สเปค ปลาย ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยหมุดดี ขาพิน แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
EPJB1A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB2A4-[50-350/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPJB3A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPJB3A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPJB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPJB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPJB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPJB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPJB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPJB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPJB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPJB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPJB4A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPJB4A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPJB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPJB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPJB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPJB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPJB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPJB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPJB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPJB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPJB5A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB5A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPJB6A4-[50-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB6A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPJB7A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPJB7A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPJB7A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB7A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[4.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB7A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB7A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[5.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB7A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB7A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[6.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB7A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[7.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB7A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[8.1-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPJB8A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPJB8A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[4.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[5.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[6.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[7.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB8A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12.1-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPJB9A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPJB9A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPJB9A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPJB9A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPJB9A6-[50-350/0.01]-P[5-5.99/0.01] |
EPJB9A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
EPJB9A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPJB9A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
EPJB9A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
EPJB9A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ มิติ L ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (°) | J (มิลลิเมตร) | K (°) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 1 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 1 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 1 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 1 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 1 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 1 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 1 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 1 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 1 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 1 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 0.5 ~ 3.99 | 2 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 2 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 2 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 2 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 2 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 2 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 2 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 2 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 2 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 2 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 3 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 3 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 3 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 3 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 3 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 3 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 3 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 3 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 3 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 3 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 4 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 4 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 4 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 4 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 4 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 4 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 4 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 4 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 4 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 5 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 5 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 5 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 5 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 5 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 5 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 5 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 5 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 5 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 6 A | 4 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 6 A | 4.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 6 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 6 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 6 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 6 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 6 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 6 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 6 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 7 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 3.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 7 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 3.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 7 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 4.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 7 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 4.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 7 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 7 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 7 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 7 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 7.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 7 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 8.1 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 8 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 3.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 8 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 3.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 8 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 4.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 8 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 4.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 8 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 8 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 5.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 8 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 6.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 8 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 7.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 8 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 12.1 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 9 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 9 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 9 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 9 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.99 | 9 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 9 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 9 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 9 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 9 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 9 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ขึ้นรูปส่วนปลาย | วัสดุ | SKD61 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง