(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ชนิดระบุความยาวรวม การตัดแต่งขึ้นรูป ขาพิน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย แบบตรง สลักกระทุ้ง แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
EPH1A1.5-[50-250/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A2-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A2.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A3-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A3.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A4-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A4.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A9-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH1A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH2A1.5-[50-250/0.01]-V1.5-G[45-89/1] |
EPH2A2-[50-300/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A2.5-[50-300/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A4.5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A9-[50-350/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH2A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPH3A1.5-[50-250/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPH3A2-[50-300/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPH3A2.5-[50-300/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPH3A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPH3A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPH3A4-[50-350/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPH3A4.5-[50-350/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPH3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPH3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPH3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPH3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPH3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPH3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPH3A9-[50-350/0.01]-R[9-15/0.1] |
EPH3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1] |
EPH3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPH4A1.5-[50-250/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPH4A2-[50-300/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPH4A2.5-[50-300/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPH4A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPH4A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPH4A4-[50-350/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPH4A4.5-[50-350/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPH4A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPH4A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPH4A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPH4A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPH4A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPH4A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPH4A9-[50-350/0.01]-R[9-15/0.1] |
EPH4A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1] |
EPH4A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPH5A1.5-[50-250/0.01]-V1.5-F[35-250/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A2-[50-300/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A2.5-[50-300/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A3.5-[50-300/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A4.5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A9-[50-350/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH5A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPH6A1.5-[50-250/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A2-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A2.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A3-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A3.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A4-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A4.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
EPH6A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความเผื่อ มิติ L ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (°) | J (มิลลิเมตร) | K (°) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 1 A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 | 1 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 1 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 | 1 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 9 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 12 | 1 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 2 A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2 | 2 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 2 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3 | 2 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 7 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 8 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 9 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 10 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 12 | 2 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 3 A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 9 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 12 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 4 A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 | 4 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 4 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 | 4 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 4 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 9 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 12 | 4 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 5 A | 50 ~ 250 | - | - | 35 ~ 250 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2 | 5 A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 5 A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3 | 5 A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 5 A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 7 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 8 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 9 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 10 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 12 | 5 A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 6 A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 | 6 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 6 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 | 6 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 6 A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 | 6 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 6 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 | 6 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 6 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 | 6 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 6 A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ขึ้นรูปส่วนปลาย | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง