1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งตรง - เหล็กกล้า+ไนไตรด์/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา·การกำหนดขนาด L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง พร้อม แม่พิมพ์ เหล็กกล้า SKD61 + กระบวนการไนไตรด์ และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ/ความยาวรวม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EPJB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPJB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPJB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPJB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPJB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPJB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPJB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPJB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPJB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPJB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPJB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]
EPJB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]
EPJB20-[40-500/0.01]-P[16-19.99/0.01]
EPJB25-[40-500/0.01]-P[20-24.99/0.01]
EPNB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPNB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPNB2.5-[40-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPNB3-[40-400/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPNB3.5-[40-400/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPNB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPNB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPNB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPNB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPNB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPNB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPNB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPNB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPNB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPNB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPNB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]
EPNB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) ความหนาของ หัว D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 400

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 400

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)6 ~ 6.496.540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)6.5 ~ 6.99740 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)7 ~ 7.99840 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)8 ~ 9.991040 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)10 ~ 11.991240 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)12 ~ 14.991540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.03+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)15 ~ 15.991640 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.03+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)16 ~ 19.992040 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.03+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)20 ~ 24.992540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02/04 มม. (T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 400

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 400

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 400

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 400

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 400

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6 ~ 6.496.540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)7 ~ 7.99840 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)8 ~ 9.991040 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)10 ~ 11.991240 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)12 ~ 14.991540 ~ 500

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10-0.01 / -0.03+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)15 ~ 15.991640 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรูปทรง เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย วัสดุ SKD61 กระบวนการเตรียมผิว ไนไตรด์
รูปทรงปลาย ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่
จำนวนอักขระแกะสลัก ไม่