(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง พร้อม เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + กระบวนการไนไตรด์ และประเภทที่ระบุความยาวรวม
รหัสสินค้า |
---|
EPJ-L4-[40-499.99/0.01] |
EPJ-L4-[500.1-600/0.1] |
EPJ-L4.5-[40-500/0.01] |
EPJ-L5-[40-200/0.01] |
EPJ-L5-[200.1-600/0.1] |
EPJ-L5.5-[40-500/0.01] |
EPJ-L6-[40-200/0.01] |
EPJ-L6-[200.1-800/0.01] |
EPJ-L6.5-[40-500/0.01] |
EPJ-L6.5-[500.1-700/0.1] |
EPJ-L7-[40-200/0.01] |
EPJ-L7-[200.1-1000/0.01] |
EPJ-L8-[40-200/0.01] |
EPJ-L8-[200.1-1000/0.01] |
EPJ-L10-[40-200/0.01] |
EPJ-L10-[200.1-1000/0.01] |
EPJ-L12-[40-200/0.01] |
EPJ-L12-[200.1-1000/0.01] |
EPJ-L15-[40-500/0.01] |
EPJ-L15-[500.1-1000/0.1] |
EPJ-L16-[40-500/0.01] |
EPJ-L16-[500.1-1000/0.1] |
EPJ-L20-[40-500/0.01] |
EPJ-L20-[500.1-1000/0.1] |
EPJ-L25-[40-500/0.01] |
EPJ-L25-[500.1-1000/0.1] |
EPN-L1-[40-150/0.01] |
EPN-L1.1-[40-150/0.01] |
EPN-L1.2-[40-150/0.01] |
EPN-L1.3-[40-150/0.01] |
EPN-L1.4-[40-150/0.01] |
EPN-L1.5-[40-200/0.01] |
EPN-L1.6-[40-200/0.01] |
EPN-L1.7-[40-200/0.01] |
EPN-L1.8-[40-200/0.01] |
EPN-L1.9-[40-200/0.01] |
EPN-L2-[40-400/0.01] |
EPN-L2.1-[40-300/0.01] |
EPN-L2.2-[40-300/0.01] |
EPN-L2.3-[40-300/0.01] |
EPN-L2.4-[40-300/0.01] |
EPN-L2.5-[40-400/0.01] |
EPN-L2.6-[40-300/0.01] |
EPN-L2.7-[40-300/0.01] |
EPN-L2.8-[40-300/0.01] |
EPN-L2.9-[40-300/0.01] |
EPN-L3-[40-500/0.01] |
EPN-L3.1-[40-400/0.01] |
EPN-L3.2-[40-400/0.01] |
EPN-L3.3-[40-400/0.01] |
EPN-L3.4-[40-400/0.01] |
EPN-L3.5-[40-500/0.01] |
EPN-L3.6-[40-400/0.01] |
EPN-L3.7-[40-400/0.01] |
EPN-L3.8-[40-400/0.01] |
EPN-L3.9-[40-400/0.01] |
EPN-L4-[40-400/0.01] |
EPN-L4.1-[40-400/0.01] |
EPN-L4.2-[40-400/0.01] |
EPN-L4.3-[40-400/0.01] |
EPN-L4.4-[40-400/0.01] |
EPN-L4.5-[40-400/0.01] |
EPN-L4.6-[40-400/0.01] |
EPN-L4.7-[40-400/0.01] |
EPN-L4.8-[40-400/0.01] |
EPN-L4.9-[40-400/0.01] |
EPN-L5-[40-500/0.01] |
EPN-L5.1-[40-400/0.01] |
EPN-L5.2-[40-400/0.01] |
EPN-L5.3-[40-400/0.01] |
EPN-L5.4-[40-400/0.01] |
EPN-L5.5-[40-500/0.01] |
EPN-L5.6-[40-400/0.01] |
EPN-L5.7-[40-400/0.01] |
EPN-L5.8-[40-400/0.01] |
EPN-L5.9-[40-400/0.01] |
EPN-L6-[40-500/0.01] |
EPN-L6.1-[40-400/0.01] |
EPN-L6.2-[40-400/0.01] |
EPN-L6.3-[40-400/0.01] |
EPN-L6.4-[40-400/0.01] |
EPN-L6.5-[40-500/0.01] |
EPN-L7-[40-500/0.01] |
EPN-L8-[40-500/0.01] |
EPN-L10-[40-500/0.01] |
EPN-L12-[40-500/0.01] |
EPN-L13-[40-500/0.01] |
EPN-L15-[40-500/0.01] |
EPN-L16-[40-500/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | ความหนาของ หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 | 40 ~ 499.99 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 | 500.1 ~ 600 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 | 200.1 ~ 600 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 | 200.1 ~ 800 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 500.1 ~ 700 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 7 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 6 มม. (JIS) | 7 | 200.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 | 200.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 | 200.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 12 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 หรือ -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 12 | 200.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 15 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 15 | 500.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 16 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 16 | 500.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 20 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 20 | 500.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.04 หรือ -0.01 / -0.05 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 25 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.04 หรือ -0.01 / -0.05 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 หรือ + 0.5 / 0 | 8 มม. (JIS) | 25 | 500.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 | 40 ~ 150 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1.1 | 40 ~ 150 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1.2 | 40 ~ 150 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1.3 | 40 ~ 150 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1.4 | 40 ~ 150 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.6 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.7 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.8 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.9 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.1 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.2 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.3 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.4 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.6 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.7 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.8 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.9 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.1 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.2 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.3 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.4 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.6 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.7 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.8 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.9 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.1 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.2 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.3 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.4 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.6 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.7 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.8 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.9 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.1 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.2 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.3 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.4 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.6 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.7 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.8 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.9 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.1 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.2 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.3 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.4 | 40 ~ 400 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 7 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 8 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 10 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 12 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 13 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 15 | 40 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | -0.01 / -0.03 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 16 | 40 ~ 500 |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนอักขระแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง