(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลัก ขาพิน แบบตรง ของ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 + ชนิด การชุบผิวฮาร์ดโครม
รหัสสินค้า |
---|
C-EPHB0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01] |
C-EPHB0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01] |
C-EPHB0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01] |
C-EPHB0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01] |
C-EPHB0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01] |
C-EPHB1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01] |
C-EPHB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
C-EPHB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
C-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
C-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
C-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
C-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
C-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
C-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
C-EPHBE0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01] |
C-EPHBE0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01] |
C-EPHBE0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01] |
C-EPHBE0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01] |
C-EPHBE0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01] |
C-EPHBE1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01] |
C-EPHBE1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
C-EPHBE2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
C-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
C-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
C-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
C-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
C-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
C-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
C-EPHJB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHJB4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHJB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHJB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHJB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHJB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHJB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHJB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
C-EPHJB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
C-EPHJB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
C-EPHJBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHJBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHJBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHJBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHJBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHJBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHJBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHJBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
C-EPHJBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
C-EPHJBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
C-EPYB0.4-[20-60/0.01]-P[0.3-0.395/0.005] |
C-EPYB0.5-[20-60/0.01]-P[0.4-0.495/0.005] |
C-EPYB0.6-[20-60/0.01]-P[0.5-0.595/0.005] |
C-EPYB0.7-[20-60/0.001]-P[0.6-0.695/0.005] |
C-EPYB0.8-[20-60/0.01]-P[0.7-0.795/0.005] |
C-EPYB0.9-[20-60/0.01]-P[0.8-0.895/0.005] |
C-EPYB1-[20-60/0.01]-P[0.9-0.995/0.005] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | ความหนาของ หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 40 ~ 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 40 ~ 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 40 ~ 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 40 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 40 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 40 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 40 ~ 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 40 ~ 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 40 ~ 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 40 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 40 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 40 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.3 ~ 0.395 | 0.4 | 20 ~ 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.495 | 0.5 | 20 ~ 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 0.595 | 0.6 | 20 ~ 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.695 | 0.7 | 20 ~ 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.7 ~ 0.795 | 0.8 | 20 ~ 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 0.895 | 0.9 | 20 ~ 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.9 ~ 0.995 | 1 | 20 ~ 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต แข็ง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนอักขระแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง