(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง พร้อม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ความหนา ปลอกสวม JIS ความยาว มาตรฐาน และประเภทที่ระบุความยาวรวม
รหัสสินค้า |
---|
EPHJ4-[100,150,200,250,300] |
EPHJ4.5-[100,150,200,250,300] |
EPHJ5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ5.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ6-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ6.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ7-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ8-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ9-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ10-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJ12-[150,200,250,300,350] |
EPHJ-L4-[40-300/0.01] |
EPHJ-L4.5-[40-300/0.01] |
EPHJ-L5-[40-350/0.01] |
EPHJ-L5.5-[40-350/0.01] |
EPHJ-L6-[40-350/0.01] |
EPHJ-L6.5-[40-350/0.01] |
EPHJ-L7-[40-350/0.01] |
EPHJ-L8-[40-350/0.01] |
EPHJ-L9-[40-350/0.01] |
EPHJ-L10-[40-350/0.01] |
EPHJ-L12-[40-350/0.01] |
EPHJE4-[100,150,200,250,300] |
EPHJE4.5-[100,150,200,250,300] |
EPHJE5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE5.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE6-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE6.5-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE7-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE8-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE9-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE10-[100,150,200,250,300,350] |
EPHJE12-[150,200,250,300,350] |
EPHJE-L4-[40-300/0.01] |
EPHJE-L4.5-[40-300/0.01] |
EPHJE-L5-[40-350/0.01] |
EPHJE-L5.5-[40-350/0.01] |
EPHJE-L6-[40-350/0.01] |
EPHJE-L6.5-[40-350/0.01] |
EPHJE-L7-[40-350/0.01] |
EPHJE-L8-[40-350/0.01] |
EPHJE-L9-[40-350/0.01] |
EPHJE-L10-[40-350/0.01] |
EPHJE-L12-[40-350/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | ความหนาของ หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 6 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 7 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 8 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 9 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 10 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 12 | 150 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 7 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 9 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 12 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 6 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 7 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 8 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 9 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 10 | 100 ~ 350 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +5/+0.1 | 8 มม. (JIS) | 12 | 150 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 40 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 6 มม. (JIS) | 7 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 8 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 9 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 10 | 40 ~ 350 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 8 มม. (JIS) | 12 | 40 ~ 350 |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนอักขระแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง