1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งตรงแบบมีความละเอียดสูง – เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/4 มม. ชนิดหัว -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน ดีด แบบตรง ที่มีความแม่นยำสูงพิเศษทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 และความหนา ปลอกสวม 4 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EPV-G0.4-60-P[0.3-0.399/0.001]
EPV-G0.5-[60,​100]-P[0.4-0.499/0.001]
EPV-G0.6-[60,​100]-P[0.5-0.599/0.001]
EPV-G0.7-[60,​100]-P[0.6-0.699/0.001]
EPV-G0.8-[60,​100]-P[0.7-0.799/0.001]
EPV-G0.9-[60,​100,​150]-P[0.8-0.899/0.001]
EPV-G1-[60,​100,​150]-P[0.9-0.999/0.001]
EPV-G1.5-[60,​100,​150]-P[1-1.499/0.001]
EPV-G2-[100,​150]-P[1.5-1.999/0.001]
EPV-G2.5-[100,​150]-P[2-2.499/0.001]
EPV-G3-[100,​150]-P[2.5-2.999/0.001]
EPV-G3.5-[100,​150]-P[3-3.499/0.001]
EPV-G4-[100,​150]-P[3.5-3.999/0.001]
EPV-G4.5-[100,​150]-P[4-4.499/0.001]
EPV-G5-[100,​150]-P[4.5-4.999/0.001]
EPV-L0.3-[20-60/0.01]
EPV-L0.4-[20-60/0.01]
EPV-L0.5-[30-100/0.01]
EPV-L0.6-[30-100/0.01]
EPV-L0.7-[30-100/0.01]
EPV-L0.8-[50-150/0.01]
EPV-L0.9-[50-150/0.01]
EPV-L1-[50-150/0.01]
EPV-L1.5-[50-150/0.01]
EPV-L2-[50-150/0.01]
EPV-L2.5-[50-150/0.01]
EPV-L3-[50-150/0.01]
EPV-L3.5-[50-150/0.01]
EPV-L4-[50-150/0.01]
EPV-L4.5-[50-150/0.01]
EPV-L5-[50-150/0.01]
EPVB0.4-[20-60/0.01]-P[0.3-0.399/0.001]
EPVB0.5-[30-100/0.01]-P[0.4-0.499/0.001]
EPVB0.6-[30-100/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]
EPVB0.7-[30-100/0.01]-P[0.6-0.699/0.001]
EPVB0.8-[30-100/0.01]-P[0.7-0.799/0.001]
EPVB0.9-[50-150/0.01]-P[0.8-0.899/0.001]
EPVB1-[50-150/0.01]-P[0.9-0.999/0.001]
EPVB1.5-[50-150/0.01]-P[1-1.499/0.001]
EPVB2-[50-150/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
EPVB2.5-[50-150/0.01]-P[2-2.499/0.001]
EPVB3-[50-150/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
EPVB3.5-[50-150/0.01]-P[3-3.499/0.001]
EPVB4-[50-150/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
EPVB4.5-[50-150/0.01]-P[4-4.499/0.001]
EPVB5-[50-150/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.10.3 ~ 0.3990.460

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.10.4 ~ 0.4990.560 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.10.5 ~ 0.5990.660 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.10.6 ~ 0.6990.760 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.10.7 ~ 0.7990.860 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.10.8 ~ 0.8990.960 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.10.9 ~ 0.999160 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.11 ~ 1.4991.560 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.11.5 ~ 1.9992100 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.12 ~ 2.4992.5100 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.12.5 ~ 2.9993100 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.13 ~ 3.4993.5100 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.13.5 ~ 3.9994100 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.14 ~ 4.4994.5100 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+5/+0.14.5 ~ 4.9995100 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.3-20 ~ 60

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.4-20 ~ 60

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5-30 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.6-30 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7-30 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.8-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.9-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/01-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/01.5-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/02-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/02.5-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/03-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/03.5-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/04-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/04.5-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/05-50 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.3 ~ 0.3990.420 ~ 60

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.4 ~ 0.4990.530 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 0.5990.630 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.6 ~ 0.6990.730 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 0.7990.830 ~ 100

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.8 ~ 0.8990.950 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.9 ~ 0.999150 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/01 ~ 1.4991.550 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/01.5 ~ 1.999250 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/02 ~ 2.4992.550 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/02.5 ~ 2.999350 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/03 ~ 3.4993.550 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/03.5 ~ 3.999450 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/04 ~ 4.4994.550 ~ 150

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/04.5 ~ 4.999550 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรูปทรง เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย วัสดุ SKH51 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) 0 / -0.002
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนาของ หัว 4 มม. (T4) รูปทรงปลาย ไม่
รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่ จำนวนอักขระแกะสลัก ไม่