(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CTDG3 |
CTDG4 |
CTDG6 |
CTDG8 |
CTDG10 |
CTDG12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 509.00 | FIXTURE BUSHINGS D TYPE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 3 | ||
฿ 509.00 | FIXTURE BUSHINGS D TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 509.00 | FIXTURE BUSHINGS D TYPE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 6 | ||
฿ 509.00 | FIXTURE BUSHINGS D TYPE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 8 | ||
฿ 509.00 | FIXTURE BUSHINGS D TYPE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ||
฿ 509.00 | FIXTURE BUSHINGS D TYPE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | แบบฝัง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง D | ยี่ห้อ | MISUMI |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง