1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนประกอบ พลิกอะลูมิเนียม รูปทรง T - ชนิดใหญ่ -

ส่วนประกอบ พลิกอะลูมิเนียม รูปทรง T - ชนิดใหญ่ -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TALC80-180-NBB
TALY80-180-NBB
TARC80-180-NBB
TARY80-180-NBB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซ้ายขวา ประเภทการล็อค

฿ 3,100.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น 21 วัน ซ้ายชนิดสกรู

฿ 3,100.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น 21 วัน ซ้ายประเภทผลัก

฿ 3,100.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น 21 วัน ขวาชนิดสกรู

฿ 3,100.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น 21 วัน ขวาประเภทผลัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ พลิก โครงสร้างพื้นฐาน ประเภท T วัสดุ 6063
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวด้วยอโนไดซ์ สเปค ประเภทใหญ่ ยี่ห้อ MISUMI
W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 80 L (สูง)(มิลลิเมตร) 180 รูติดตั้ง แขนปรับหน้าจอ ไม่มีรู