1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิฟเตอร์หน้าแปลน - ชนิดที่มีการยึดติดฐานรอง แบบไม่มีร่องน้ำมัน ( ระยะสโตรค 80 มม.) -

Components for transfer die

ลิฟเตอร์หน้าแปลน - ชนิดที่มีการยึดติดฐานรอง แบบไม่มีร่องน้ำมัน ( ระยะสโตรค 80 มม.) -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,189.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLSF80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,189.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอุปกรณ์ ลิฟเตอร์ ประเภทลิฟเตอร์ OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE ยี่ห้อ MISUMI
S (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)(มิลลิเมตร) 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FLSF80 ในชุด ลิฟเตอร์หน้าแปลน - ชนิดที่มีการยึดติดฐานรอง แบบไม่มีร่องน้ำมัน ( ระยะสโตรค 80 มม.) -