1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิฟเตอร์หน้าแปลน แบบมีร่องน้ำมัน

ลิฟเตอร์หน้าแปลน แบบมีร่องน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,932.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLOF60
FLOF80
FLOF120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งS (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)
(มิลลิเมตร)

฿ 8,932.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน 60

฿ 10,889.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน 80

฿ 14,939.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน 120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอุปกรณ์ ลิฟเตอร์ ประเภทลิฟเตอร์ มีร่องน้ำมัน ยี่ห้อ MISUMI