(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CML013512 |
CML015019 |
CML016328 |
CML018032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,408.00 | NAAMS | 1 ชิ้น | 38 วัน | 35 | ||
฿ 3,835.00 | NAAMS | 1 ชิ้น | 38 วัน | 50 | ||
฿ 6,512.00 | NAAMS | 1 ชิ้น | 38 วัน | 63 | ||
฿ 11,820.00 | NAAMS | 1 ชิ้น | 38 วัน | 80 |
กำลังโหลด …
P | H | L | D | M | รหัส NAAMS | หมายเลขแคตตาล็อก | กระบวนการเตรียมผิว | หยุด แหวน สปริง Stop ring spring | |
ชื่อ Series | ลำดับที่ | ||||||||
35 | 125 | 165 | 45 | 10 | L013512 | CML01 | 3512 | ไม่ได้ทำเครื่องหมาย (ไม่มี) B (ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์) | ไม่ได้ทำเครื่องหมาย (ไม่มี) SP (เพิ่ม Stop ring spring) |
50 | 190 | 230 | 63 | 10 | L015019 | 5019 | |||
63 | 280 | 320 | 76 | 10 | L016328 | 6328 | |||
80 | 320 | 370 | 89 | 15 | L018032 | 8032 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง