(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นเพลท ชุดขับมอเตอร์ กลับแบบบังคับ หัวล็อค ทองแดงผสม วัสดุ เป็น ทองแดงผสม และมี สารหล่อลื่น ตัน พิเศษฝังอยู่
รหัสสินค้า |
---|
RPCA75-[100-150/25] |
RPCA100-[125-150/25] |
RPCA125-[150-250/50] |
RPCA150-[200-250/50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 100 ~ 150 | ||
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 125 ~ 150 | ||
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | 150 ~ 250 | ||
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 200 ~ 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองแดงผสม | สารหล่อลื่นของแข็งชนิดพิเศษ | กับ | รูปทรง | หน้าแปลนคู่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง