1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคมโพซิทีฟรีเทิร์น -เหล็ก S45C รหัส CKFC-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,024.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวล็อค บังคับส่งคืนผู้ติดตาม/ประเภท CKFC วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CKFC30-55
CKFC30-75
CKFC50-65
CKFC50-85
CKFC50-105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,024.00

CAM POSITIVE RETURN FOLLOWER 1 ชิ้น 3 วัน 103055

฿ 1,059.00

CAM POSITIVE RETURN FOLLOWER 1 ชิ้น 3 วัน 103075

฿ 1,225.00

CAM POSITIVE RETURN FOLLOWER 1 ชิ้น 3 วัน 105065

฿ 1,338.00

CAM POSITIVE RETURN FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105085

฿ 1,450.00

CAM POSITIVE RETURN FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C สารหล่อลื่นของแข็งชนิดพิเศษ ไม่มี รูปทรง หน้าแปลนคู่