1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์เพลทแบบไม่ใช้น้ำมัน -แบบแบลงค์ ชนิดซินเตอร์อัลลอย

สไลด์เพลทแบบไม่ใช้น้ำมัน -แบบแบลงค์ ชนิดซินเตอร์อัลลอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,079.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SPZB75-320-10
SPZB75-320-20
SPZB100-320-10
SPZB100-320-20
SPZB100-320-25
SPZB125-320-10
SPZB125-320-20
SPZB150-320-10
SPZB150-320-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
W ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,079.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 1075

฿ 4,295.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 2075

฿ 3,751.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 10100

฿ 5,337.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 20100

฿ 6,099.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 25100

฿ 4,424.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 10125

฿ 6,380.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 20125

฿ 5,097.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 10150

฿ 7,422.00

Slide Plate 1 ชิ้น 48 วัน 20150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ยี่ห้อ MISUMI L ความยาวในฝั่งที่ยาวกว่า(มิลลิเมตร) 320