(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สวิตช์ ความใกล้เคียงการตรวจจับระยะใกล้ชนิดลิงค์ คุณสามารถเลือกระหว่างแบบยาวและแบบสั้น
รหัสสินค้า |
---|
PLGLC-50-125 |
PLGLC-50-150 |
PLGLC-50-175 |
PLGLC-70-125 |
PLGLC-70-150 |
PLGLC-70-175 |
PLGLC-70-200 |
PLGLC-90-125 |
PLGLC-90-150 |
PLGLC-90-175 |
PLGLC-90-200 |
PLGLC-90-225 |
PLGRC-50-125 |
PLGRC-50-150 |
PLGRC-50-175 |
PLGRC-70-125 |
PLGRC-70-150 |
PLGRC-70-175 |
PLGRC-70-200 |
PLGRC-90-125 |
PLGRC-90-150 |
PLGRC-90-175 |
PLGRC-90-200 |
PLGRC-90-225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L ความยาว (มิลลิเมตร) | L1 ความยาว (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,925.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 125 | ประเภท L | ||
฿ 9,998.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 50 | 150 | ประเภท L | ||
฿ 10,176.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 50 | 175 | ประเภท L | ||
฿ 9,977.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 125 | ประเภท L | ||
฿ 10,009.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | 150 | ประเภท L | ||
฿ 10,165.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | 175 | ประเภท L | ||
฿ 10,250.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | 200 | ประเภท L | ||
฿ 10,160.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 125 | ประเภท L | ||
฿ 10,155.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 90 | 150 | ประเภท L | ||
฿ 10,176.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 90 | 175 | ประเภท L | ||
฿ 10,312.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 90 | 200 | ประเภท L | ||
฿ 10,396.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 90 | 225 | ประเภท L | ||
฿ 9,925.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 125 | ชนิด R | ||
฿ 9,998.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 50 | 150 | ชนิด R | ||
฿ 10,020.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 50 | 175 | ชนิด R | ||
฿ 9,977.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 125 | ชนิด R | ||
฿ 10,009.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 70 | 150 | ชนิด R | ||
฿ 10,165.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 70 | 175 | ชนิด R | ||
฿ 10,250.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 70 | 200 | ชนิด R | ||
฿ 10,160.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 125 | ชนิด R | ||
฿ 10,155.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 90 | 150 | ชนิด R | ||
฿ 10,176.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 90 | 175 | ชนิด R | ||
฿ 10,312.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 39 วัน | 10 | 90 | 200 | ชนิด R | ||
฿ 10,396.00 | C-PANEL INPUT DETECTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 90 | 225 | ชนิด R |
กำลังโหลด …
ยี่ห้อ | MISUMI |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง