(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวน มาตรฐาน สำหรับการเจาะ ความกว้าง หัวล็อค 65 มุม = 00 ถึง 45
รหัสสินค้า |
---|
MEVN65-00 |
MEVN65-05 |
MEVN65-10 |
MEVN65-15 |
MEVN65-20 |
MEVN65-30 |
MEVN65-45 |
MEVN65-[0-70/5] |
MGFV65-00 |
MGFV65-05 |
MGFV65-10 |
MGFV65-15 |
MGFV65-20 |
MGFV65-25 |
MGFV65-30 |
MGFV65-35 |
MGFV65-40 |
MGFV65-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) | ชนิด | การปรับเปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,741.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | ||
฿ 11,740.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | ||
฿ 13,274.00 ฿ 7,306.01 | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | ||
฿ 11,738.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | ||
฿ 13,196.00 ฿ 7,352.81 | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | ||
฿ 8,818.00 ฿ 7,375.38 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | ||
฿ 13,098.00 | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 45 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | ||
- | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 0 ~ 70 | ความคุ้มค่า | สามารถทำได้ | ||
฿ 15,059.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,058.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,057.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,057.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,056.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,056.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,055.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,055.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,054.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 15,054.00 ฿ 8,559.70 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | รุ่นมาตรฐาน สำหรับการเจาะ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 65 | ความจุ(tonf) | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง