(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวนขนาดกะทัดรัดสำหรับการเจาะ ความกว้าง หัวล็อค คือ 52 มุม = 45-80
รหัสสินค้า |
---|
MGFVC52-45 |
MGFVC52-50 |
MGFVC52-55 |
MGFVC52-60 |
MGFVC52-65 |
MGFVC52-70 |
MGFVC52-75 |
MGFVC52-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,758.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | ||
฿ 13,301.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 13,301.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 55 | ||
฿ 13,327.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 60 | ||
฿ 9,695.00 ฿ 6,338.59 | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | ||
฿ 13,419.00 ฿ 6,238.49 | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | ||
฿ 13,668.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | ||
฿ 13,655.00 ฿ 6,237.60 | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 52 | ความจุ(tonf) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | การปรับเปลี่ยน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง