1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฟลายอิ้งแคม สำหรับตัดแต่งและพับขอบ MGFTT100 / MEFTT100

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,586.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด หัวล็อค แบบแขวนสำหรับหน้า หน้าแปลน ความกว้าง หัวล็อค คือ 100 มุม = 00-70

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGFTT100-00
MGFTT100-05
MGFTT100-10
MGFTT100-15
MGFTT100-20
MGFTT100-25
MGFTT100-30
MGFTT100-35
MGFTT100-40
MGFTT100-45
MGFTT100-50
MGFTT100-55
MGFTT100-60
MGFTT100-65
MGFTT100-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(tonf)
มุม แบบเอียงได้
(°)

฿ 31,245.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 1090

฿ 31,336.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 1095

฿ 31,006.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10910

฿ 31,256.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10915

฿ 30,995.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10920

฿ 31,188.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10925

฿ 30,915.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10930

฿ 31,063.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10935

฿ 31,063.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10940

฿ 30,643.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 10945

฿ 30,586.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 101050

฿ 30,904.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 101055

฿ 30,733.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 101060

฿ 30,790.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 101065

฿ 30,654.00

FLYING CAM UNIT_MGFTT 1 ชิ้น 19 วัน 101070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Cam สำหรับการตกแต่งและ หน้าแปลน พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 100 ชนิด งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง