1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฟลายอิ้งแคมความแข็งแรงสูง MGFLL / MEFLL 50 (θ = 55-65)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,156.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด หัวล็อค แขวน ชนิดแข็ง สูงสำหรับการเจาะ แผ่นปิดครอบ และหน้าแปลน ความกว้าง หัวล็อค คือ 50 มุม = 55-65

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGFLL50-55
MGFLL50-60
MGFLL50-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม แบบเอียงได้
(°)

฿ 17,156.00

FLYING CAM UNIT_MGFLL 1 ชิ้น 19 วัน 1055

฿ 17,182.00

FLYING CAM UNIT_MGFLL 1 ชิ้น 19 วัน 1060

฿ 17,221.00

FLYING CAM UNIT_MGFLL 1 ชิ้น 19 วัน 1065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Cam ความแข็งเกร็ง สูง พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 50 ความจุ(tonf) 6
ชนิด งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง