1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอันเดอร์แคม มาตรฐาน - รู สลักโดเวล/น็อกพิน เจาะ/รู สลักโดเวล/น็อกพิน สำเร็จรูป -MGDC/MGDCA 400/500/600

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71,522.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด หัวล็อค ส่วนล่าง มาตรฐาน พร้อมรู สลักโดเวล/น็อกพิน ที่เตรียมไว้และรู สลักโดเวล/น็อกพิน สำเร็จรูป ความกว้าง หัวล็อค 400/500/600 มุม = 00

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MEDC400-00-60
MEDC500-00-60
MEDC600-00-60
MEDCA400-00-60
MEDCA500-00-60
MEDCA600-00-60
MGDC400-00-60
MGDC500-00-60
MGDC600-00-60
MGDCA400-00-60
MGDCA500-00-60
MGDCA600-00-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท หัวล็อค พื้นที่ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 71,522.00

UNDER CAM UNIT_MEDC/MEDCA 1 ชิ้น 32 วัน -หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน เจาะ -400

฿ 83,686.00

UNDER CAM UNIT_MEDC/MEDCA 1 ชิ้น 32 วัน -หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน เจาะ -500

฿ 101,436.00

UNDER CAM UNIT_MEDC/MEDCA 1 ชิ้น 32 วัน -หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน เจาะ -600

฿ 71,522.00

UNDER CAM UNIT_MEDC/MEDCA 1 ชิ้น 32 วัน -หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน สำเร็จรูป -400

฿ 83,686.00

UNDER CAM UNIT_MEDC/MEDCA 1 ชิ้น 32 วัน -หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน สำเร็จรูป -500

฿ 101,436.00

UNDER CAM UNIT_MEDC/MEDCA 1 ชิ้น 32 วัน -หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน สำเร็จรูป -600

฿ 101,393.00

UNDER CAM UNIT_MGDC/MGDCA 1 ชิ้น 25 วัน 10หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน เจาะ -400

฿ 124,493.00

UNDER CAM UNIT_MGDC/MGDCA 1 ชิ้น 25 วัน 10หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน เจาะ -500

฿ 156,198.00

UNDER CAM UNIT_MGDC/MGDCA 1 ชิ้น 25 วัน 10หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน เจาะ -600

฿ 102,518.00

UNDER CAM UNIT_MGDC/MGDCA 1 ชิ้น 31 วัน 10หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน สำเร็จรูป -400

฿ 125,618.00

UNDER CAM UNIT_MGDC/MGDCA 1 ชิ้น 31 วัน 10หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน สำเร็จรูป -500

฿ 157,323.00

UNDER CAM UNIT_MGDC/MGDCA 1 ชิ้น 31 วัน 10หลุม สลักโดเวล/น็อกพิน มาตรฐาน สำเร็จรูป -600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ(tonf) 21 มุม แบบเอียงได้(°) 0 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 60