(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กเก เกจวัด ชนิดวงรีสองขั้นที่แข็งเต็มที่สำหรับตรวจสอบ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ SKD11 สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
BGOEH10-P[4.01-8/0.01]-W[4-7.99/0.01]-S[3-7.9/0.1] |
BGOEH13-P[6.01-10/0.01]-W[6-9.99/0.01]-S[3-9.9/0.1] |
BGOEH16-P[8.01-13/0.01]-W[8-12.99/0.01]-S[5-12.9/0.1] |
BGOEH21-P[10.01-17/0.01]-W[10-16.99/0.01]-S[9-16.9/0.1] |
BGOEH26-P[16.01-21/0.01]-W[16-20.99/0.01]-S[9-20.9/0.1] |
BGOEH32-P[20.01-28/0.01]-W[20-27.99/0.01]-S[9-27.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (ด้านทแยงมุม) (มิลลิเมตร) | P ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | S ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | W ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 4.01 ~ 8 | 3 ~ 7.9 | 4 ~ 7.99 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 6.01 ~ 10 | 3 ~ 9.9 | 6 ~ 9.99 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8.01 ~ 13 | 5 ~ 12.9 | 8 ~ 12.99 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | 10.01 ~ 17 | 9 ~ 16.9 | 10 ~ 16.99 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 16.01 ~ 21 | 9 ~ 20.9 | 16 ~ 20.99 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 20.01 ~ 28 | 9 ~ 27.9 | 20 ~ 27.99 |
กำลังโหลด …
ดับ | กับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง