(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก เกจวัด ชนิดวงรีที่แข็งเต็มที่สำหรับตรวจสอบ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ SKD11 สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
BGQEH10-P[3-8/0.01]-W[3-8/0.01] |
BGQEH13-P[6-10/0.01]-W[6-10/0.01] |
BGQEH16-P[8-13/0.01]-W[8-13/0.01] |
BGQEH21-P[10-17/0.01]-W[10-17/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (ด้านทแยงมุม) (มิลลิเมตร) | P ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | W ( มิติ เกจวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 ~ 13 | 8 ~ 13 | ||
- | PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | 10 ~ 17 | 10 ~ 17 |
กำลังโหลด …
ดับ | กับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง