(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินเกจ คาร์ไบด์ เกรด งานละเอียด ส่วน มือจับ ทำจาก อะลูมิเนียม และส่วน เกจวัด ทำจากซีเมนต์ คาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
VGOA1.6-P[0.3-1.6/0.001] |
VGOA2.0-P[1.6-2/0.001] |
VGOA2.5-P[2-2.5/0.001] |
VGOA3-P[2.5-3/0.001] |
VGOA4-P[3-4/0.001] |
VGOA5-P[4-5/0.001] |
VGOA6-P[5-6/0.001] |
VGOA8-P[6-8/0.001] |
VGOA10-P[8-10/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 0.3 ~ 1.6 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.0 | 1.6 ~ 2 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 2 ~ 2.5 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 2.5 ~ 3 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 3 ~ 4 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 4 ~ 5 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 5 ~ 6 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 6 ~ 8 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 8 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง