(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เกจวัด ชนิด 2 ปลาย เกรด ปกติ วัสดุ คือ SS400 สำหรับ มือจับ และ เหล็กเครื่องมือประสม สำหรับ เกจวัด
รหัสสินค้า |
---|
SGWA3-S[1-3/0.001]-T[1-3/0.001] |
SGWA4-S[2.5-4/0.001]-T[2.5-4/0.001] |
SGWA5-S[3.5-5/0.001]-T[3.5-5/0.001] |
SGWA6-S[4.5-6/0.001]-T[4.5-6/0.001] |
SGWA8-S[5.5-8/0.001]-T[5.5-8/0.001] |
SGWA10-S[7.5-10/0.001]-T[7.5-10/0.001] |
SGWA13-S[9.5-13/0.001]-T[9.5-13/0.001] |
SGWA16-S[12.5-16/0.001]-T[12.5-16/0.001] |
SGWA20-S[15.5-20/0.001]-T[15.5-20/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | S (เส้นผ่านศูนย์กลาง เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | T (เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 3.5 ~ 5 | 3.5 ~ 5 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 4.5 ~ 6 | 4.5 ~ 6 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 5.5 ~ 8 | 5.5 ~ 8 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 7.5 ~ 10 | 7.5 ~ 10 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 9.5 ~ 13 | 9.5 ~ 13 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 12.5 ~ 16 | 12.5 ~ 16 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 15.5 ~ 20 | 15.5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง