(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิ เกจวัด คาร์ไบด์ เกรด งานละเอียด พร้อมแบบขั้น แบบขั้นบันได ทั้งสองข้าง ส่วน มือจับ ทำจาก อะลูมิเนียม และส่วน เกจวัด ทำจากซีเมนต์ คาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
VGWA1.6-P[0.3-1.6/0.001]-S[0.3-1.7/0.001]-T[0.3-1.7/0.001] |
VGWA2.0-P[1.6-2/0.001]-S[1.5-2.1/0.001]-T[1.5-2.1/0.001] |
VGWA2.5-P[2-2.5/0.001]-S[1.9-2.6/0.001]-T[1.9-2.6/0.001] |
VGWA3-P[2.5-3/0.001]-S[2.4-3.1/0.001]-T[2.4-3.1/0.001] |
VGWA4-P[3-4/0.001]-S[2.9-4.1/0.001]-T[2.9-4.1/0.001] |
VGWA5-P[4-5/0.001]-S[3.9-5.1/0.001]-T[3.9-5.1/0.001] |
VGWA6-P[5-6/0.001]-S[4.9-6.1/0.001]-T[4.9-6.1/0.001] |
VGWA8-P[6-8/0.001]-S[5.9-8.1/0.001]-T[5.9-8.1/0.001] |
VGWA10-P[8-10/0.001]-S[7.9-10.1/0.001]-T[7.9-10.1/0.001] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | P (ค่าที่กำหนดไว้ที่สามารถใช้ได้) (มิลลิเมตร) | S (เส้นผ่านศูนย์กลาง เกจวัด ) (มิลลิเมตร) | T (เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 0.3 ~ 1.6 | 0.3 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.0 | 1.6 ~ 2 | 1.5 ~ 2.1 | 1.5 ~ 2.1 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.6 | 1.9 ~ 2.6 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 2.5 ~ 3 | 2.4 ~ 3.1 | 2.4 ~ 3.1 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 3 ~ 4 | 2.9 ~ 4.1 | 2.9 ~ 4.1 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 4 ~ 5 | 3.9 ~ 5.1 | 3.9 ~ 5.1 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 5 ~ 6 | 4.9 ~ 6.1 | 4.9 ~ 6.1 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 6 ~ 8 | 5.9 ~ 8.1 | 5.9 ~ 8.1 | ||
- | GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 8 ~ 10 | 7.9 ~ 10.1 | 7.9 ~ 10.1 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง