(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น แผ่นเพลท สำหรับยึด แม่พิมพ์ สามารถเลือกประเภทปกติและประเภทรูยาวด้านเดียวได้ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
DKP200-F[95-150/5] |
DKP250-F[145-200/5] |
DKP300-F[195-250/5] |
DKPL200-F[120-150/5] |
DKPL250-F[170-200/5] |
DKPL300-F[220-250/5] |
DKPL350-F[270-300/5] |
DKPL400-F[320-350/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปคของรู | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | F ระยะพิทช์ของรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบกลมทั้งสองด้าน | 200 | 95 ~ 150 | ||
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบกลมทั้งสองด้าน | 250 | 145 ~ 200 | ||
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบกลมทั้งสองด้าน | 300 | 195 ~ 250 | ||
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบสล็อตด้านเดียว | 200 | 120 ~ 150 | ||
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบสล็อตด้านเดียว | 250 | 170 ~ 200 | ||
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบสล็อตด้านเดียว | 300 | 220 ~ 250 | ||
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบสล็อตด้านเดียว | 350 | 270 ~ 300 | ||
- | FIXED IN PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูแบบสล็อตด้านเดียว | 400 | 320 ~ 350 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง