1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายโบลต์สำหรับการยกแนวตั้ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อายโบลต์สำหรับการยกแนวตั้ง
  • อายโบลต์สำหรับการยกแนวตั้ง
  • อายโบลต์สำหรับการยกแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อาย โบลท์ สำหรับ อุปกรณ์สำหรับแขวน และชิ้นส่วนเก็บ แม่พิมพ์ สำหรับแขวนแนวตั้ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CHI6
CHI8
CHI10
CHI12
CHI16
CHI20
CHI24
CHI30
CHI36
CHI42
CHI48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานM (สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)

฿ 55.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 44.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 49.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 55.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

฿ 76.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

฿ 115.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 230.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024

฿ 433.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030

฿ 832.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036

฿ 1,559.00

EYE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042

฿ 2,758.00

LIFTING EYE BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1048

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ลิฟติ้งอายโบลท์