(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟม ยูรีเทน รุ่นมาตรฐาน เพื่อ ระยะโก่ง สูง รูปทรง เป็นทรงกระบอก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงกดสูงสุด (N) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1471 | 30 | 30 | |
฿ 104.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1471 | 40 | 30 | |
฿ 186.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3040 | 40 | 40 | |
฿ 235.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3040 | 50 | 40 | |
฿ 284.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3040 | 60 | 40 | |
฿ 307.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5541 | 40 | 50 | |
฿ 378.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5541 | 50 | 50 | |
฿ 449.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5541 | 60 | 50 | |
฿ 613.00 | URETHANE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5541 | 80 | 50 | |
฿ 542.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7257 | 50 | 60 | |
฿ 646.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7257 | 60 | 60 | |
฿ 864.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7257 | 80 | 60 | |
฿ 1,084.00 | URETHANE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7257 | 100 | 60 | |
฿ 1,149.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13729 | 60 | 80 | |
฿ 1,533.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13729 | 80 | 80 | |
฿ 1,910.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13729 | 100 | 80 | |
฿ 2,490.00 | URETHANE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13729 | 130 | 80 | |
฿ 2,392.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21771 | 80 | 100 | |
฿ 2,988.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21771 | 100 | 100 | |
฿ 3,464.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21771 | 120 | 100 | |
฿ 4,673.00 | URETHANE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21771 | 160 | 100 | |
฿ 3,322.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30793 | 80 | 120 | |
฿ 4,154.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30793 | 100 | 120 | |
฿ 4,980.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30793 | 120 | 120 | |
฿ 6,567.00 | URETHANE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30793 | 160 | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | โฟม ยูรีเทน ระยะโก่ง สูง | รูปทรง | รูปทรง เสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รู |
---|---|---|---|---|---|
การยืดตัว สูงสุด(%) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง