1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูรีเทนชนิดประหยัด -LAE, CE-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ยูรีเทนชนิดประหยัด -LAE, CE-
  • ยูรีเทนชนิดประหยัด -LAE, CE-
  • ยูรีเทนชนิดประหยัด -LAE, CE-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น ยูรีเทน ความคุ้มค่า ชนิดยาว รูปทรง เป็นทรงกระบอก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CE8-200
CE10-200
CE15-200
CE20-200
CE25-200
CE30-500SALE
CE40-500
CE50-500
CE60-500
LAE15-200
LAE20-200
LAE25-200
LAE30-500
LAE40-500
LAE50-500
LAE60-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

฿ 115.00

URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี2008

฿ 115.00

URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี20010

฿ 115.00

URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี20015

฿ 175.00

URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี20020

฿ 274.00

URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี20025

฿ 996.00

฿ 327.88

URETHANE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี50030

฿ 1,779.00

URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี50040

฿ 2,731.00

URETHANE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี50050

฿ 3,935.00

URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี50060

฿ 115.00

URETHANE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รู20015

฿ 175.00

URETHANE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รู20020

฿ 274.00

URETHANE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รู20025

฿ 996.00

URETHANE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รู50030

฿ 1,779.00

URETHANE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รู50040

฿ 2,731.00

URETHANE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน รู50050

฿ 3,935.00

URETHANE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน รู50060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยูรีเทน ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 รูปทรง รูปทรง เสา