(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูรีเทน แบบเหลี่ยม สำหรับงานหนัก รูปทรง เป็นแบบ แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
QX60-62 |
QX60-82 |
QX70-62 |
QX70-82 |
QX70-92 |
QX95-82 |
QX95-103 |
QX95-123 |
QX120-103 |
QX120-123 |
QX120-143 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกดสูงสุด (N) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | A (กว้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,302.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18633 | 62 | 60 | |
฿ 1,625.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18633 | 82 | 60 | |
฿ 1,833.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25497 | 62 | 70 | |
฿ 2,162.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25497 | 82 | 70 | |
฿ 2,458.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25497 | 92 | 70 | |
฿ 3,814.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 49033 | 82 | 95 | |
฿ 4,553.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 49033 | 103 | 95 | |
฿ 5,319.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 49033 | 123 | 95 | |
฿ 6,402.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 73550 | 103 | 120 | |
฿ 7,552.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 73550 | 123 | 120 | |
฿ 8,482.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 73550 | 143 | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับโหลดหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง นาฬิกาทรายสี่เหลี่ยม | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รู |
---|---|---|---|---|---|
การยืดตัว สูงสุด(%) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง