(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูรีเทน ชนิดมี ยูรีเทน สำหรับงานหนัก โปรดเลือก L โดยปล่อยให้มีความปลอดภัยอย่างน้อย 10 มม. ที่ด้านบนของ ไกด์ สปริง ที่จุดศูนย์กลางตายด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
EX10208 |
EX10208-C1 |
EX102010 |
EX102010-C1 |
EX102012 |
EX102012-C1 |
EX5146 |
EX5146-C1 |
EX5148 |
EX5148-C1 |
EX6206 |
EX6206-C1 |
EX6208 |
EX6208-C1 |
EX8208 |
EX8208-C1 |
EX82010 |
EX82010-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงกดสูงสุด (N) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน C1 ลบมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,930.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 54427 | 82 | 100 | ไม่มี | |
฿ 2,583.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 54427 | 82 | 100 | มี | |
฿ 2,335.00 ฿ 658.94 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 54427 | 103 | 100 | ไม่มี | ||
฿ 3,114.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 54427 | 103 | 100 | มี | |
฿ 2,785.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 54427 | 123 | 100 | ไม่มี | |
฿ 3,705.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 54427 | 123 | 100 | มี | |
฿ 363.00 ฿ 129.26 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12749 | 62 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 530.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12749 | 62 | 50 | มี | |
฿ 475.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12749 | 82 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 679.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12749 | 82 | 50 | มี | |
฿ 546.00 ฿ 159.38 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18633 | 62 | 60 | ไม่มี | ||
฿ 771.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 18633 | 62 | 60 | มี | |
฿ 696.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18633 | 82 | 60 | ไม่มี | |
฿ 968.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 18633 | 82 | 60 | มี | |
฿ 1,238.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 39227 | 82 | 80 | ไม่มี | |
฿ 1,680.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 39227 | 82 | 80 | มี | |
฿ 1,531.00 ฿ 424.24 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 39227 | 103 | 80 | ไม่มี | ||
฿ 2,058.00 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 39227 | 103 | 80 | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด ยูรีเทน | ยูรีเทนสำหรับงานหนัก ชอร์ A90 | รูปทรง | รูปทรง นาฬิกาทรายเสา | รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | รู |
---|---|---|---|---|---|
การยืดตัว สูงสุด(%) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง