1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทยิงนูน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,542.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นเพลท ชู้ตเตอร์ ขึ้นรูปนูน ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับ ชุดคายเศษโลหะ ที่ไม่สามารถปรับ มุม ได้เนื่องจากพื้นที่ หน้าสัมผัส ของเศษเหล็กมีขนาดเล็ก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EBSP-1000-1000
EBSP-1000-2000
EBSP-500-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(มิลลิเมตร)

฿ 2,624.00

SCRAP SHOOTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010001000

฿ 4,921.00

SCRAP SHOOTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010002000

฿ 1,542.00

SCRAP SHOOTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105001000

กำลังโหลด …

  1. 1