(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือชุดอุปกรณ์ช่วยยกที่สามารถยกแผง ฯลฯ ในแนวนอนได้
รหัสสินค้า |
---|
CLTHS40-[50,100]-T19 |
CLTHS63-[50,100]-T19 |
LTHS40-[50,100]-T19 |
LTHS63-[50,100]-T19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปคชุดลิฟเตอร์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LIFTER UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | ขนาดกะทัดรัด | 40 | 19 | ||
- | LIFTER UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | ขนาดกะทัดรัด | 63 | 19 | ||
- | LIFTER UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | ขนาดมาตรฐาน | 40 | 19 | ||
- | LIFTER UNIT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | ขนาดมาตรฐาน | 63 | 19 |
กำลังโหลด …
ผู้ผลิต กระบอกสูบ | SMC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง