(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากคีบปลายเล็ก กดล่วงหน้าแบบลม คุณสามารถเลือกระหว่างประเภท ปลาย เหล็กกล้า และประเภท ปลาย ยูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
PAEAS13-50-[0-80/1] |
PAEAS13-100-[0-130/1] |
PAEAS13-150-[0-180/1] |
PAEAS16-50-[0-85/1] |
PAEAS16-100-[0-135/1] |
PAEAS16-150-[0-185/1] |
PAEAS16-200-[0-235/1] |
PAEAU13-50-[0-80/1] |
PAEAU13-100-[0-130/1] |
PAEAU13-150-[0-180/1] |
PAEAU16-50-[0-85/1] |
PAEAU16-100-[0-135/1] |
PAEAU16-150-[0-185/1] |
PAEAU16-200-[0-235/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูที่เจาะ | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ST (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 13 | 50 | 0 ~ 80 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 13 | 100 | 0 ~ 130 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 13 | 150 | 0 ~ 180 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 16 | 50 | 0 ~ 85 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 16 | 100 | 0 ~ 135 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 16 | 150 | 0 ~ 185 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 16 | 200 | 0 ~ 235 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 13 | 50 | 0 ~ 80 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 13 | 100 | 0 ~ 130 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 13 | 150 | 0 ~ 180 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 16 | 50 | 0 ~ 85 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 16 | 100 | 0 ~ 135 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 16 | 150 | 0 ~ 185 | ||
- | PRE-HOLDING PUSH PIN SET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 16 | 200 | 0 ~ 235 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง