1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดพรีโฮลดิ้งพุชพิน -พร้อมกลไกการล็อค -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปากคีบปลายเล็ก กดขั้นสูงพร้อม กลไก ล็อค คุณสามารถเลือกระหว่างประเภท ปลาย เหล็กกล้า ประเภท ปลาย ยูรีเทน และประเภท ปลาย แพ้ด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PALZP20-50-[0-130/1]
PALZP20-100-[0-190/1]
PALZP20-150-[0-265/1]
PALZP20-200-[0-335/1]
PALZP20-250-[0-395/1]
PALZS20-50-[0-130/1]
PALZS20-100-[0-190/1]
PALZS20-150-[0-265/1]
PALZS20-200-[0-335/1]
PALZS20-250-[0-395/1]
PALZU20-50-[0-130/1]
PALZU20-100-[0-190/1]
PALZU20-150-[0-265/1]
PALZU20-200-[0-335/1]
PALZU20-250-[0-395/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูที่เจาะ ST (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายพร้อมที่รอง500 ~ 130

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายพร้อมที่รอง1000 ~ 190

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายพร้อมที่รอง1500 ~ 265

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายพร้อมที่รอง2000 ~ 335

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายพร้อมที่รอง2500 ~ 395

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก500 ~ 130

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1000 ~ 190

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก1500 ~ 265

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก2000 ~ 335

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายเหล็ก2500 ~ 395

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน500 ~ 130

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1000 ~ 190

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน1500 ~ 265

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน2000 ~ 335

-

PRE-HOLDING PUSH PIN SET 1 ชิ้น 7 วัน 10ปลายยูรีเทน2500 ~ 395

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย(มิลลิเมตร) 20