(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปากคีบปลายเล็ก นำชนิด ความยาวคงที่ คุณสามารถเลือกระหว่างประเภท ปลาย เหล็กกล้า และประเภท ปลาย ยูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
PAEZS13-[50-150/50]-[0-250/1] |
PAEZS16-[50-200/50]-[0-330/1] |
PAEZS20-[50-250/50]-[0-410/1] |
PAEZU13-[50,100,150]-[0-250/1] |
PAEZU16-[50,100,150,200]-[0-330/1] |
PAEZU20-[50,100,150,200,250]-[0-410/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูที่เจาะ | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ST (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PRE-HOLDING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 13 | 50 ~ 150 | 0 ~ 250 | ||
- | PRE-HOLDING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 16 | 50 ~ 200 | 0 ~ 330 | ||
- | PRE-HOLDING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายเหล็ก | 20 | 50 ~ 250 | 0 ~ 410 | ||
- | PRE-HOLDING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 13 | 50 ~ 150 | 0 ~ 250 | ||
- | PRE-HOLDING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 16 | 50 ~ 200 | 0 ~ 330 | ||
- | PRE-HOLDING PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปลายยูรีเทน | 20 | 50 ~ 250 | 0 ~ 410 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง