(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การสวมอัด ขาพิน การวางตำแหน่ง ชนิด ไพล็อต วัสดุ เป็น เหล็กเครื่องมือประสม ส่วน แบบขั้นบันได มีร่องนูน มุมบริเวณปลายแหลม อยู่ที่ 30 องศา R1 และมี รูปทรง เหมือนกับชนิดอื่น
รหัสสินค้า |
---|
SFSTH4-P[4-8/0.01]-B[1-12/0.1] |
SFSTH5-P[5-10/0.01]-B[1-12/0.1] |
SFSTH6-P[6-12/0.01]-B[1-15/0.1] |
SFSTH8-P[8-14/0.01]-B[1-15/0.1] |
SFSTH10-P[10-16/0.01]-B[1-20/0.1] |
SFSTH13-P[13-18/0.01]-B[1-20/0.1] |
SFSTH16-P[16-20/0.01]-B[1-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ไกด์ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4 ~ 8 | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 ~ 10 | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 ~ 14 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 ~ 16 | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 13 ~ 18 | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 16 ~ 20 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง