(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การหาตำแหน่ง ไพล็อต ขาพิน ชนิดสกรู ไพล็อต อต วัสดุ เป็น เหล็กเครื่องมือประสม ส่วน แบบขั้นบันได มีร่องนูน ปลาย มีร่องเพื่อให้ถอดออกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
SKSTH5-P[8-10/0.01]-B[1-12/0.1] |
SKSTH6-P[10-12/0.01]-B[1-15/0.1] |
SKSTH8-P[12-16/0.01]-B[1-15/0.1] |
SKSTH10-P[14-20/0.01]-B[1-20/0.1] |
SKSTH13-P[16-20/0.01]-B[1-20/0.1] |
SKSTH16-P[18-20/0.01]-B[1-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ไกด์ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 8 ~ 10 | 1 ~ 12 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 14 ~ 20 | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 16 ~ 20 | 1 ~ 20 | ||
- | LOCATING PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 18 ~ 20 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง