(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ หยาบใช้สำหรับ การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
RG8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12 |
RG-L8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-L10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-L12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-L16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-L20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12 |
RG-R8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-R10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-R12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-R16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,12] |
RG-R20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางไกด์ (มิลลิเมตร) | สเปค | F (ส่วนเรียว) (มิลลิเมตร) | H ( ตำแหน่ง แผ่นติดตั้ง ) (มิลลิเมตร) | L (ความสูง ไกด์ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | กึ่งกลาง | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | กึ่งกลาง | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | กึ่งกลาง | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | กึ่งกลาง | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | กึ่งกลาง | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | แบบด้านซ้าย | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | แบบด้านซ้าย | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | แบบด้านซ้าย | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | แบบด้านซ้าย | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | แบบด้านซ้าย | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | แบบด้านขวา | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | แบบด้านขวา | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | แบบด้านขวา | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | แบบด้านขวา | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 | ||
- | ROUGH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | แบบด้านขวา | 10 ~ 50 | 0 ~ 80 | 60 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง