1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงดึง AWK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,012.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากส่วน ตะขอ และส่วน ขดลวด สปริง แยกจากกัน จึงเป็น สปริงดึง ที่ทนทานต่อความล้มเหลวเมื่อยล้าเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือโหลดที่ไม่สม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
AWK34-183
AWK34-198
AWK34-208
AWK34-218
AWK34-228
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL (ความยาว)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,012.00

TENSION SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10183

฿ 1,056.00

TENSION SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10198

฿ 1,095.00

TENSION SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10208

฿ 1,138.00

TENSION SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10218

฿ 1,182.00

TENSION SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10228

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) 34