(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[41-49/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][51-59/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][61-69/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][71-79/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][81-89/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][91-99/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][101-120/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันจะกลายเป็น สต๊อปเปอร์ แผ่นเพลท ลิฟเตอร์ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
BSE60-40 |
BSE60-50 |
BSE60-60 |
BSE60-70 |
BSE60-80 |
BSE80-50 |
BSE80-60 |
BSE80-70 |
BSE80-80 |
BSE80-90 |
BSE80-100 |
BSE100-60 |
BSE100-70 |
BSE100-80 |
BSE100-90 |
BSE100-100 |
BST60-[41-49/1] |
BST60-[51-59/1] |
BST60-[61-69/1] |
BST60-[71-79/1] |
BST80-[51-59/1] |
BST80-[61-69/1] |
BST80-[71-79/1] |
BST80-[81-89/1] |
BST80-[91-99/1] |
BST100-[61-69/1] |
BST100-[71-79/1] |
BST100-[81-89/1] |
BST100-[91-99/1] |
BST100-[101-120/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | A (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,193.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 60 | 40 | |
฿ 1,193.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 60 | 50 | |
฿ 1,193.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 60 | 60 | |
฿ 1,325.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 60 | 70 | |
฿ 1,325.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 60 | 80 | |
฿ 1,379.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 80 | 50 | |
฿ 1,379.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 80 | 60 | |
฿ 1,620.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 80 | 70 | |
฿ 1,620.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 80 | 80 | |
฿ 1,620.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 80 | 90 | |
฿ 1,850.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 80 | 100 | |
฿ 1,604.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 100 | 60 | |
฿ 1,992.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 100 | 70 | |
฿ 1,992.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 100 | 80 | |
฿ 1,992.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 100 | 90 | |
฿ 2,178.00 | LIFTER PLATE STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทสามารถเลือกขนาด L ได้ | 100 | 100 | |
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 60 | 41 ~ 49 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 60 | 51 ~ 59 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 60 | 61 ~ 69 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 60 | 71 ~ 79 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 80 | 51 ~ 59 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 80 | 61 ~ 69 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 80 | 71 ~ 79 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 80 | 81 ~ 89 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 80 | 91 ~ 99 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 100 | 61 ~ 69 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 100 | 71 ~ 79 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 100 | 81 ~ 89 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 100 | 91 ~ 99 | ||
- | LIFTER PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกำหนดค่าความยาวได้ | 100 | 101 ~ 120 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง