(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่จะเป็น กุญแจ สำรองของคุณ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
BUKE20-120 |
BUKE20-LC[50-120/1] |
BUKE25-150 |
BUKE25-LC[50-150/1] |
BUKE30-[100,125,150] |
BUKE30-LC[50-150/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING KEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 120 | ||
- | LOCATING KEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | ||
- | LOCATING KEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 150 | ||
- | LOCATING KEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | - | ||
- | LOCATING KEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 100 ~ 150 | ||
- | LOCATING KEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง