(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือรีเทนเนอร์สปูลชนิดหนา วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครโมลี่ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CSRH18-[60-150/10] |
CSRH18-LC[60.1-69.9/0.1] |
CSRH18-LC[70.1-79.9/0.1] |
CSRH18-LC[80.1-89.9/0.1] |
CSRH18-LC[90.1-99.9/0.1] |
CSRH18-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRH18-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRH18-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRH18-LC[130.1-139.9/0.1] |
CSRH18-LC[140.1-149.9/0.1] |
CSRH22-[60-150/10] |
CSRH22-LC[60.1-69.9/0.1] |
CSRH22-LC[70.1-79.9/0.1] |
CSRH22-LC[80.1-89.9/0.1] |
CSRH22-LC[90.1-99.9/0.1] |
CSRH22-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRH22-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRH22-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRH22-LC[130.1-139.9/0.1] |
CSRH22-LC[140.1-149.9/0.1] |
CSRH30-[60-180/10] |
CSRH30-LC[60-180/0.1] |
CSRH36-[80-180/10] |
CSRH36-LC[60-79.9/0.1] |
CSRH36-LC[80.1-89.9/0.1] |
CSRH36-LC[90.1-99.9/0.1] |
CSRH36-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRH36-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRH36-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRH36-LC[130.1-139.9/0.1] |
CSRH36-LC[140.1-149.9/0.1] |
CSRH36-LC[150.1-159.9/0.1] |
CSRH36-LC[160.1-169.9/0.1] |
CSRH36-LC[170.1-179.9/0.1] |
CSRH44-[80-180/10] |
CSRH44-LC[60-79.9/0.1] |
CSRH44-LC[80.1-89.9/0.1] |
CSRH44-LC[90.1-99.9/0.1] |
CSRH44-LC[100.1-109.9/0.1] |
CSRH44-LC[110.1-119.9/0.1] |
CSRH44-LC[120.1-129.9/0.1] |
CSRH44-LC[130.1-139.9/0.1] |
CSRH44-LC[140.1-149.9/0.1] |
CSRH44-LC[150.1-159.9/0.1] |
CSRH44-LC[160.1-169.9/0.1] |
CSRH44-LC[170.1-179.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์การภายนอกของรีเทนเนอร์ O.D. (มิลลิเมตร) | L ความยาวของรีเทนเนอร์ (มิลลิเมตร) | LC (การเปลี่ยน มิติ ตัวยึด L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 60 ~ 150 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 60.1 ~ 69.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 70.1 ~ 79.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 60 ~ 150 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 60.1 ~ 69.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 70.1 ~ 79.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 60 ~ 180 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | - | 60 ~ 180 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | 80 ~ 180 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 60 ~ 79.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 150.1 ~ 159.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 160.1 ~ 169.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | - | 170.1 ~ 179.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | 80 ~ 180 | - | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 60 ~ 79.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 150.1 ~ 159.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 160.1 ~ 169.9 | ||
- | SPOOL RETAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | - | 170.1 ~ 179.9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง