1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บแพ้ด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวเก็บแพ้ด
  • ตัวเก็บแพ้ด
  • ตัวเก็บแพ้ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือตัวรักษาประเภท น้ำมัน มัน วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KEPNZ80-[50,​60,​70,​80,​100,​120]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[51-59/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[61-69/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[71-79/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[81-99/1]-[10,​15]
KEPNZ80-HC[101-119/1]-[10,​15]
KEPNZ100-[60,​70,​80,​100,​120]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[61-69/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[71-79/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[81-99/1]-[10,​15,​20]
KEPNZ100-HC[101-119/1]-[10,​15,​20]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานA (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
HC การปรับแต่งระยะ H
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 108050 ~ 120-10 ~ 15

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 1080-51 ~ 5910 ~ 15

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 1080-61 ~ 6910 ~ 15

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 1080-71 ~ 7910 ~ 15

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 1080-81 ~ 9910 ~ 15

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 1080-101 ~ 11910 ~ 15

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 1010060 ~ 120-10 ~ 20

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 10100-61 ~ 6910 ~ 20

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 10100-71 ~ 7910 ~ 20

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 10100-81 ~ 9910 ~ 20

-

KEEPER 1 ชิ้น 7 วัน 10100-101 ~ 11910 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เซ็ต / รายการเดียว เซ็ต น้ำมัน มี