(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต๊อปเปอร์ สำหรับ คลองเลื่อย เสา บอลไกด์ เมื่อติดตั้งระวังอย่าให้เพลาเสีย เพลา ด้วยประแจ
รหัสสินค้า |
---|
STMY20-50 |
STMY25-50 |
STMY32-60 |
STMY38-70 |
STMY50-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | PD เส้นผ่านศูนย์กลางเสาที่ใช้ได้ (มิลลิเมตร) | L ความยาวรีเทนเนอร์ที่ใช้ได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.00 ฿ 71.81 | STOPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 50 | ||
฿ 281.00 | STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 50 | |
฿ 334.00 | STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 60 | |
฿ 354.00 | STOPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 70 | |
฿ 433.00 | STOPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 90 |
กำลังโหลด …
ประเภท ไกด์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง