(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ไกด์ เสา บอลไกด์ พร้อม สต๊อปเปอร์ ยึดอยู่กับที่ และกรงลูกปืน เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
MJKP25-[90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MJKP25-LC[75-199/1] |
MJKP32-170 |
MJKP32-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260] |
MJKP32-LC[95-259/1] |
MJKP38-150 |
MJKP38-160 |
MJKP38-180 |
MJKP38-[130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,300] |
MJKP38-LC[120-299/1] |
MJKP50-[170,180,200,220,240,260,300,350] |
MJKP50-LC[165-349/1] |
MJKP60-[200,220,240,260,300,350] |
MJKP60-LC[170-349/1] |
MYJK25-[90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,200] |
MYJK25-LC[75-199/1] |
MYJK32-[110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260] |
MYJK32-LC[95-259/1] |
MYJK38-[130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,300] |
MYJK38-LC[120-299/1] |
MYJK50-[170,180,200,220,240,260,300,350] |
MYJK50-LC[165-349/1] |
MYJK60-[200,220,240,260,300,350] |
MYJK60-LC[170-349/1] |
NB-MJKP32-160 |
NB-MJKP38-150 |
NB-MJKP38-160 |
NB-MJKP38-170 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูโดเวล | การปรับเปลี่ยน | D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (มิลลิเมตร) | L ความยาวของเสา (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวของเสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 25 | 90 ~ 200 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
฿ 1,221.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี | ไม่มี | 32 | 170 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 32 | 110 ~ 260 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 32 | - | 95 ~ 259 | ||
฿ 1,590.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี | ไม่มี | 38 | 150 | - | |
฿ 1,590.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี | ไม่มี | 38 | 160 | - | |
฿ 1,718.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี | ไม่มี | 38 | 180 | - | |
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 38 | 130 ~ 300 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 50 | 170 ~ 350 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 60 | 200 ~ 350 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | มี | - | 60 | - | 170 ~ 349 | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 25 | 90 ~ 200 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 32 | 110 ~ 260 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 32 | - | 95 ~ 259 | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 38 | 130 ~ 300 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 50 | 170 ~ 350 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 60 | 200 ~ 350 | - | ||
- | BALL GUIDE SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ไม่มี | - | 60 | - | 170 ~ 349 | ||
฿ 768.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มี | ไม่มี | 32 | 200 | - | ||
฿ 942.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มี | ไม่มี | 38 | 200 | - | ||
฿ 917.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มี | ไม่มี | 38 | 220 | - | ||
฿ 906.00 | HOLDER GUIDE POST SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มี | ไม่มี | 50 | 220 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ไกด์ | บอลไกด์ (กรง เรซิ่น ) | น้ำมัน / น้ำมัน | Unlubricated |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง